Confiabilidade testada em cada parte da linha de processo

As soluções de automação de fluido ASCO da Emerson são os produtos preferenciais dos principais processadores globais de etanol e das startups agrícolas. Usando sistemas de filtração, secadores, válvulas solenoides e outros produtos, o sistema controla, mede e trata com precisão a alta vazão de líquidos, vapor e ar na tubulação de processo.

 Com amplo conhecimento da indústria, testes extensivos, distribuição local e integração contínua, as soluções ASCO mantêm o funcionamento das operações críticas com o máximo desempenho de processamento.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Confiabilidade testada em cada parte da linha de processo

Soluções de biocombustível

Liquefação

Um processo de liquefação eficiente e preciso é essencial em uma operação de biocombustível. Os componentes principais precisam funcionar com eficiência em altas temperaturas nas várias pressões operacionais para ter a operação ideal. As válvulas solenoides ASCO aguentam líquidos agressivos, gases, água quente, óleos e outros fluidos de forma confiável para manter o pico de eficiência.

Destilação

Os componentes que garantem a vazão correta de líquido e de vapor ajudam na segurança das operações e na alta qualidade dos resultados. Fabricados para operar em aplicações com alta temperatura e alta pressão, os reguladores de filtro, válvulas piloto e indicadores de posição giratórios da ASCO aumentam a qualidade, a precisão e a confiabilidade nos pontos críticos do processo de destilação.

Controle de caldeira

Componentes de alta temperatura e alta pressão são necessários para manter o funcionamento das caldeiras de biocombustíveis. As válvulas de isolamento para combustão da ASCO operam com a precisão necessária para controlar a vazão de combustível ao queimador. A linha de produtos Hydramotor realiza melhor controle do gás natural para operações de caldeira. Nossas válvulas solenoides podem ser usadas para gerenciar a distribuição do vapor durante o processamento.

Secadores de grãos

Nas operações de biocombustível, os secadores de grãos precisam atuar com precisão e eficiência. As válvulas de isolamento para combustão ASCO controlam de modo eficaz a vazão de combustível ao queimador usado para prover calor ao secador. A linha de produtos Hydramotor realiza melhor controle do gás natural para operação de secadores. Esses componentes funcionam em alta temperatura e em ambientes úmidos.

Sistema de controle distribuído

As plantas de biocombustíveis são controladas por um sistema de controle distribuído (DCS). As ilhas de válvulas ASCO  otimizam a arquitetura de controle de processo usando a melhor estrutura de ilha de válvulas pneumáticas e E/S remota integrada para a configuração do sistema. O CHARM do sistema DeltaV é usado para integrar as soluções de automação de fluido ao DCS. A comunicação do DCS também é compatível com vários protocolos de módulo Bus de campo G3, incluindo Profibus-DP, Ethernet/IP e outros.

Ative o JavaScript para usar este site.