Caldeira a gás e motor a gás com tubulação e dispositivos de controle de válvulas

Produtos de combustão

Válvulas e controladores para aplicações de alta vazão, em que a segurança vem primeiro e a confiabilidade é essencial.

Desempenho e segurança confiáveis em qualquer lugar.

A Emerson oferece produtos de combustão para aplicações perigosas com ótima confiabilidade. Caldeiras, fornalhas, fornos e incineradores precisam de alta vazão e, muitas vezes, eficiência energética e conformidade com regulamentos globais. Os fabricantes e os usuários finais contam com a consistência e a operação segura de produtos de alta qualidade, muitas vezes em espaços restritos. Nossas soluções simplificam a solução e cumprem as normas regulatórias. E são projetadas para funcionar quando você mais precisar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Desempenho e segurança confiáveis em qualquer lugar.

Produtos





Planta de processamento de petróleo em localização remota no deserto

Baixo consumo de energia não afeta confiabilidade do solenoide

Um fornecedor de campos petrolíferos planejava alimentar os sistemas de corte do poço com energia solar. Necessário: uma válvula com confiabilidade incomparável em operação com baixo consumo de energia.

Leia o estudo de caso
Ative o JavaScript para usar este site.