Produção de combustível de hidrogênio

Produção de combustível de hidrogênio

Como ajudar os OEMs com soluções de produção de combustível de hidrogênio, como construção de eletrolisadores, células de combustível e ativos de abastecimento para impulsionar a transformação energética e descarbonização.

Soluções de produção de combustível para um futuro com Hidrogênio Verde

A tecnologia de combustível de hidrogênio tem o potencial de impulsionar os objetivos de sustentabilidade e redução de carbono em muitos setores. Mas a escalabilidade depende de altos padrões que controlam os vazamentos de tubos de mídia e garantem uma operação segura. Como especialista líder em eletrólise para produção de hidrogênio e produção de células, a Emerson pode ajudar você a escalar a tecnologia baseada em hidrogênio enquanto controla os custos e mantém sempre os mais altos padrões para produção e implementação de aplicação seguras.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de produção de combustível para um futuro com Hidrogênio Verde
Eletrolisador de hidrogênio

Eletrolisadores de hidrogênio

A demanda do mercado por eletrolisadores está crescendo com rapidez, à medida que os OEMs são solicitados a produzir mais tecnologias baseadas em hidrogênio para soluções de energia verde. Mas a escalabilidade depende de processos que garantem operações seguras e incorporam as melhores práticas da indústria. As amplas ofertas da Emerson em equipamentos de medição, controle e elétricos são projetadas para aplicações perigosas de eletrolisadores e oferecem controle preciso do processo, produção otimizada e a pureza desejada

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Eletrolisadores de hidrogênio

Estações de abastecimento de hidrogênio

As estações de abastecimento habilitadas para hidrogênio são essenciais para a escalabilidade de tecnologias sem carbono, mas a segurança e a eficiência de sua operação são essenciais para o crescimento do mercado. OEMs e designers de estação precisam de soluções para monitorar de maneira confiável a vazão de tubos de mídia, reduzir a probabilidade de vazamento e estar de acordo com as especificações do projeto. A tecnologia de controle de vazão de hidrogênio  de alta pressão da Emerson pode ajudar você a controlar custos e garantir operações de distribuição seguras, precisas e eficientes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Estações de abastecimento de hidrogênio
Reabastecimento de hidrogênio
Bus de célula de combustível de hidrogênio

Célula de combustível de hidrogênio

As células de combustível de hidrogênio permitirão o crescimento exponencial no transporte de energia limpa, mas a escalabilidade depende de uma operação segura e eficiente que está em conformidade com altos padrões regulatórios, ao mesmo tempo que oferece longa vida útil da célula e tempo de inatividade reduzido. A avançada tecnologia de controle de pressão e vazão da Emerson, os designs compactos e leves e a experiência em operação segura podem oferecer suporte a fabricação de qualquer tipo de gases de célula de combustível de hidrogênio líquido, incluindo PEMFC, PAFC, SOFC e MCFC.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Célula de combustível de hidrogênio
Ative o JavaScript para usar este site.