A Emerson oferece conjuntos de controle pneumático e eletropneumático personalizados

Soluções integradas

A Emerson projeta soluções pneumáticas e de controle de fluidos personalizadas para as suas necessidades específicas.

Assuma o controle com soluções integradas personalizadas

A Emerson oferece soluções pneumáticas e de controle de fluidos, personalizadas para integrar e gerenciar uma ampla variedade de configurações. Fornecemos soluções completas, prontas para instalar, testadas e certificadas para aplicações de controle de processo e automação de máquinas em indústrias, liberando seus valiosos recursos.

Os mais de 130 anos de experiência e especialização em diversas indústrias em todo o mundo nos torna a única empresa qualificada para ser sua parceira na criação de soluções completas para suas necessidades exclusivas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Assuma o controle com soluções integradas personalizadas

Componentes das soluções integradas

Soluções para armários/painéis

O armário abrigará todos os conjuntos de controle da sua solução, como os de comunicação e de energia. As opções de armário são feitos em aço inoxidável, alumínio anodizado, compósito ou de qualquer outro material especificado, protegendo o interior do ambiente externo agressivo.

Já projetadas, montadas, testas e prontas para instalar, essas soluções personalizadas maximizam a conveniência, reduzem custos e garantem um desempenho superior.

Soluções de painel

Os produtos da sua solução de painel podem ser de vários tipos de conjunto de subplacas, incluindo aço inoxidável, alumínio anodizado, compósito ou qualquer outro material especificado. Os tamanhos podem ser padrão ou personalizados.

Eles oferecem uma maneira eficiente de reduzir o espaço ocupado por componentes de conexão para minimizar a pegado do sistemas. Os componentes acessíveis com mais facilidade também ajudam a simplificar o diagnóstico, a manutenção e a substituição de peças.

Conjuntos integrados

Os conjuntos integrados projetados pela Emerson ajudam a garantir maior desempenho, confiabilidade e valor da planta e das máquinas. Se precisa de um simples conjunto de válvula solenoide e atuador pneumático liga/desliga ou de um projeto completo de sistema de posicionamento de atuador linear que inclua desligamento de emergência, nós temos o amplo portfólio de produtos, bem como a capacidade de engenharia para criar a solução que atenda às necessidades da aplicação.

Handing over your responsibilities to our engineering experts in pneumatics and fluid control, allows you to free up valuable resources, reduce the number of suppliers and control your overall project deadlines and costs.

Pessoas trabalhando em um armazém

Configuração rápida e tempo de parada reduzido

Veja como um fabricante líder da indústria de alimentos e bebidas usou a tecnologia fieldbus da Emerson para reduzir o tempo de parada

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.