Um tanque comercial em doca seca em um estaleiro com guindastes e containers.

Marinha mercante

Fornecemos componentes pneumáticos e elétricos, além de sistemas que propelem, controlam e equipam embarcações comerciais em todo o mundo.

Tecnologia para se encaixar em todo tipo de tanque comercial

Há décadas, a linha AVENTICS da Emerson oferece tecnologia e produtos superiores para navios comerciais de todos os tamanhos e sistemas de propulsão. Nós adaptamos soluções para todos os aspectos da manutenção e controle a bordo de acordo com as exigências do cliente e garantimos desempenho confiável e durável. Com um amplo serviço de peças sobressalentes e uma rede de suporte mundial, fabricantes, estaleiros e empresas de transporte marítimo contam conosco para operar nas águas com segurança e eficiência.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia para se encaixar em todo tipo de tanque comercial

Sistemas de controle de navios Marex

Marex VCS

O Marex VCS é um sistema de controle de válvula e sondagem de tanque totalmente pneumático, que combina as bases da tecnologia AVENTICS com eficiências e controle modernos. Fácil de instalar e manter, o Marex VCS é resistente para tanques de trabalho pesado e pode ser usado em tanques de todos os tamanhos que contenham todos os tipos de fluidos, desde água potável até óleo combustível pesado. Com controle e monitoramento por tela sensível ao toque, o sistema é eficiente e pode ser personalizado para novas construções ou retroajuste.

Marex OS

O Marex OS funciona com vários processos de propulsão, incluindo sistemas de engrenagem invertida e até conceitos de acionamento de ponta como os sistemas híbridos. Sua arquitetura é customizável segundo as especificações de vários tanques maiores. O controle da embarcação é confiável e adaptável, e a pré-montagem simplifica a instalação através de um acionamento de barramento CAN com automonitoramento em cada trem e um software PLC interno.

Marex OS CPP

O Marex OS CPP é um sistema de controle remoto de baixo custo, com arquitetura modular que se adapta ao sistema de propulsão de vários tipos de tanques comerciais. Conta com operação de RPM e inclinação com uma alavanca. As curvas diferenciadas permitem a adaptação ideal ao modo de condução e operação econômica e segura do navio. E com os módulos de software inovadores, ele pode ser integrado até mesmo a pequenos sistemas sem classificação.

Marex 3D – Sistema de joystick

O sistema de Joystick Marex 3D permite manobrar o tanque de forma simples e rápida. Baseado em um sistema de controle remoto Marex, ele pode ser expandido para integrar até seis joysticks e oferecer controle excepcional em espaços apertados. Com um design ergonômico de ponta e interface com todos os tipos de motores, caixas de marcha e propulsores, o Marex 3D é um componente sofisticado do moderno controle de motores marítimos. Agora o Marex 3D oferece a opção de posicionamento dinâmico.

Marex ECS

O Marex ECS tem design elegante, experiência de usuário simplificada, segurança e funcionalidade eficiente. A tecnologia de barramento CAN controla aplicações de motores a diesel simples ou duplos com até quatro estações de controle. O controle conta com ícones de teclado intuitivos e foi projetado para proteção do motor e da caixa de marchas a longo prazo. Com o Wi-Fi integrado, é possível fazer ajustes usando dispositivos móveis e computadores. 

Marex AMC

O Marex AMC oferece feedback de informações abrangente sobre as funções essenciais do tanque. Por meio de uma interface fácil de usar, ele monitora os sistemas de segurança, alarme, monitoramento e automação, com uma arquitetura que pode se adaptar a especificações individuais. O sistema oferece informações e dados estruturados e bem organizados, desde velocidade e pressão do óleo até controle das bombas. Os dados são transmitidos por meio de um barramento CAN e podem ser exibidos em vários locais.

Ative o JavaScript para usar este site.