Medição de condutividade em separadores químicos

Medição fácil e confiável do parâmetro crítico do processo
Medição de condutividade em separadores químicos

Medição de condutividade exata mesmo quando o sensor está revestido

O sensor de condutividade é usado para detectar se a fase de água ou a fase orgânica está presente no ponto de medição dos separadores de processamento químico. Quando o nível da água atinge o sensor, o controlador abre uma válvula para descarregar a fase de água. Os sólidos podem se acumular na fase de água, revestindo o sensor e fornecendo medições imprecisas ou sem resposta. O sensor de condutividade toroidal Rosemount™ 228 é a escolha ideal para a maioria das aplicações de separadores porque seu design sem eletrodos fornece uma medição exata e confiável, mesmo quando o sensor está revestido por óleos ou sólidos suspensos no processo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição de condutividade exata mesmo quando o sensor está revestido
Ative o JavaScript para usar este site.