Tecnologias de monitoramento de corrosão para caldeiras e tambores de vapor

Melhore o tempo de atividade da planta e reduza os custos de manutenção usando dados de corrosão de alta qualidade para monitorar a integridade do tambor de vapor
Tecnologias de monitoramento de corrosão para caldeiras e tambores de vapor

Monitorar o risco de corrosão em tambores a vapor, sistemas de caldeiras e tubos

Vaporizar a água através da tubulação de recuperação de calor residuais e vapor saturado no tambor cria o risco de corrosão. A corrosão pode reduzir a espessura da parede até o ponto em que um tambor de vapor ou tubo de água não consegue mais segurar a pressão, resultando em um vazamento ou explosão de tubo. Por causa disso, é fundamental monitorar continuamente a corrosão, pois falhas de caldeiras relacionadas à corrosão e perdas de eficiência podem prejudicar a eficiência, a rentabilidade e a segurança da planta.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Monitorar o risco de corrosão em tambores a vapor, sistemas de caldeiras e tubos
Ative o JavaScript para usar este site.