Confiabilidade em medição de vazão por pressão diferencial do vapor

Reduza os custos operacionais e o tempo do ciclo do projeto na medição da vazão de vapor
Usina a carvão no anoitecer da Alemanha

Meça com precisão as aplicações de vazão de vapor

O medidor de vazão Annubar Rosemount 3051SFA é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e atende aos padrões nacionais de medição calórica a vapor. O instrumento mede a pressão diferencial, a pressão estática e a temperatura do processo em um único dispositivo e calcula dinamicamente a vazão mássica 22 vezes por segundo dentro do transmissor.

Além disso, o Rosemount 3051SFA elimina linhas de impulso, simplificando assim a instalação e reduzindo possíveis pontos de vazamento. Os medidores de vazão Annubar da Rosemount podem medir múltiplas variáveis e são projetados com um poço termométrico integrado para medição de temperatura. Seu sensor em formato de T patenteado é capaz de obter medições por meio de uma única penetração de tabulação enquanto mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Meça com precisão as aplicações de vazão de vapor
Ative o JavaScript para usar este site.