Refluxo refere-se à parte do produto líquido aéreo a partir de uma coluna de destilação que é devolvida à parte superior da coluna. Dentro da coluna, o líquido de refluxo descendente fornece resfriamento e condensação dos vapores ascendentes, aumentando, assim, a eficiência da coluna de destilação. A solução recomendada para medir o nível no tambor de refluxo é instalar um transmissor de nível por radar de onda guiada dentro de uma câmara de bypass, bridle ou gaiola, para medição de nível contínua. Esta solução pode ser combinada com a instalação de chaves de nível de ponto para adicionar pontos de alarme de nível alto e baixo.