Medição de nível em contêineres IBC ou tanques plásticos

Controle preciso do inventário com sensores de nível por radar para garantir que as operações estejam funcionando sem problemas
1208 em contêineres IBC ou tanques plásticos

Sensores de radar sem contato para aplicações simples de medição de nível

Tanques plásticos ou contêineres IBC são recipientes pequenos que podem ser usados para armazenar água ou aditivos químicos, mas também para manusear e transportar resíduos descartáveis. Alguns dos desafios que as aplicações que usam contêineres IBC ou tanques de plástico podem apresentar são a falta de conexão do tanque e a presença de meios corrosivos. O transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 possui tecnologia de medição de nível por radar sem contato, que permite que as ondas de radar penetrem facilmente no teto de plástico, de modo que o sensor não esteja em contato com o meio e não haja necessidade de conexão do tanque. O sensor de radar tem uma forma compacta e um ângulo estreito de feixe de 80 GHz FMCW que o torna adequado para instalação em aplicações com espaço limitado.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sensores de radar sem contato para aplicações simples de medição de nível
Ative o JavaScript para usar este site.