Enxofre em estado líquido vem diretamente da planta de recuperação de enxofre e é normalmente armazenado em depósitos de concreto subterrâneos. A temperatura do enxofre fundido é normalmente mantida em torno de 13–200°C (248–392°F). O enxofre tende a se solidificar nas superfícies com temperaturas mais baixas e, portanto, acumula-se dentro dos bocais. O enxofre também é um meio muito agressivo. Nesse caso, é importante monitorar com precisão o nível para evitar derramamentos. O dispositivo de nível deve suportar altas temperaturas, acúmulo e corrosão.