Medição de nível para reservatórios de evaporação de salmoura na indústria de mineração

O monitoramento preciso dos reservatórios de evaporação de salmoura ajuda a reduzir custos e otimizar processos
Metais da lagoa de evaporação de salmoura e mineração

Aumente a eficiência com a tecnologia de radar sem contato

As águas residuais geradas pelas instalações de mineração são frequentemente ricas em ácidos, sais cáusticos, metais pesados e minerais. O uso mais comum para reservatórios de evaporação na indústria de mineração é reter e reduzir águas residuais. Cortar o volume de água liberada por uma ruptura hidráulica ou operação de gás natural por evaporação pode reduzir significativamente os custos de descarte. Portanto, é importante controlar corretamente a taxa de evaporação para garantir o volume correto do meio na lagoa. 
ORosemount 1208 Transmissor de nível usa a  tecnologia  de radar de 80 GHz para fornecer medições precisas e confiáveis. Com a tecnologia de varredura rápida FMCW, o transmissor varre continuamente a superfície com frequências variáveis, retornando uma medição de nível muito mais precisa e confiável do que as tecnologias herdadas fariam. O radar sem contato também é adaptado para ser conectado ao controlador Rosemount 3490, trabalhando juntos como um sistema de controle remoto e automatizado.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aumente a eficiência com a tecnologia de radar sem contato
Ative o JavaScript para usar este site.