Sobre medidores de vazão de turbina de líquido
Tecnologia comprovada e econômica que oferece medição altamente confiável e repetível com o mínimo de manutenção
Os medidores tipo turbina são simples de operar e manter, e operam no mundo inteiro como um método confiável e rentável para obter medição precisa da vazão. Os medidores de vazão tipo turbina são projetados para maximizar o rendimento e minimizar a queda de pressão, manter alta vazão por uma faixa de vazão estendida, e oferecer uma saída de pulso linear à vazão. Os medidores tipo turbina também minimizam a incerteza de medição fiscal ao fornecer uma resolução de pulso de alta frequência para contabilizar os incrementos de vazão por minuto.
Um medidor de turbina de líquido é usado para medição de taxa de vazão e/ou vazão total e tem uma teoria de operação relativamente simples. Conforme o fluido passa pelo medidor, ele colide com as lâminas da turbina que são livres para girar sobre um eixo ao longo da linha central do invólucro da turbina. A velocidade angular (rotacional) do rotor da turbina é diretamente proporcional à velocidade do fluido que flui através da turbina. A saída resultante é tomada por um pickoff elétrico montado sobre o corpo do medidor.
A frequência de saída do pickoff é proporcional à taxa de vazão. Uma grande vantagem do medidor de turbina é que cada pulso elétrico também é proporcional a um pequeno volume incremental de vazão. Essa saída incremental tem formato digital, e como tal, pode ser totalizada com um erro máximo de um pulso independentemente do volume medido. O rotor com bordas melhora a resolução de pulso, especificamente em DN150 (6 pol) e medidores de tamanho de linha maior.
A montagem de suspensão da lâmina expansível do medidor de turbina mantém o rotor da turbina em alinhamento com o vazão de fluido. O ângulo das lâminas da turbina em relação à corrente direciona a velocidade angular e frequência de saída do medidor. A vazão que encontra a lâmina faz com que o rotor gire em uma velocidade angular que é proporcional à taxa de vazão. Este design garante linearidade e repetibilidade, tornando o medidor de turbina um dispositivo ideal para medição de vazão fiscal.
Os medidores de turbina de líquido servem a uma variedade de aplicações de hidrocarboneto, incluindo transferência fiscal e de custódia, medição de verificação ou mistura/batelada. Os medidores são muitas vezes instalados para medição durante produção de petróleo bruto, controle de inventário de parque de estancagem/armazenamento, produção flutuante, armazenamento e descarregamento (FPSO), assim como carregamento e transferência de produtos refinados. A repetibilidade dos medidores garante medição de qualidade por uma ampla gama de taxas de vazão, temperaturas, composições e viscosidades.