ind-primary_elements_banner

Sobre os elementos primários

Os elementos primários possibilitam uma precisão confiável, uma medição da vazão PD consistente e um desempenho de processo de longo prazo

Elementos primários Rosemount

Garanta a medição de vazão ideal com o elemento primário correto

Para um desempenho confiável na medição de vazão de pressão diferencial (PD), a Rosemount oferecem uma grande variedade de opções de elementos primários para uma vasta gama de condições de processo. Esses elementos primários podem reduzir as penetrações do processo e os requisitos de execução direta dos tubos, bem como habilitar a manutenção de rotina e a instalação sem parar o processo. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Garanta a medição de vazão ideal com o elemento primário correto

Tipos de elementos primários

As placas de orifício são inseridas no caminho da vazão para criar um aumento na velocidade e diminuição da pressão. A diferença de pressão é então medida e convertida em uma medição de vazão PD para uma solução de medição simples. Fácil de instalar e resiliente em condições de processo extremas, esta solução é amplamente utilizada para aplicações de gás, líquido e vapor, incluindo ambientes de alta temperatura e alta pressão.

A placa de orifício condicionadora Rosemount foi projetada com quatro orifícios igualmente espaçados que ajudam a resolver perfis de vazão irregulares. Exigindo apenas 2 diâmetros acima e abaixo do tubo direto, este elemento elimina a necessidade de condicionadores de vazão separados e modificações de tubulação. As opções reduzem a necessidade de linhas de impulso ou flanges especiais e são uma solução ideal para aplicações com espaço limitado.

Os tubos de Pitot de valor médio, como o elemento primário Rosemount Annubar™, obtém a taxa de vazão em um tubo ou duto medindo a pressão de velocidade em uma seção transversal do processo, com a média do resultado. Com várias portas de medição ao longo do comprimento do elemento, um tubo de Pitot de valor médio obtém uma média de velocidade altamente precisa com perda mínima de pressão permanente. Ele pode ser instalado enquanto a tubulação está sob pressão (trepanação) e oferece excelente desempenho em aplicações de vapor.

Os tubos de Venturi são dispositivos de medição de baixa pressão, projetados com uma entrada cônica que cria uma queda de pressão com uma seção intermediária apertada e restaura a pressão através de uma saída cônica. Este elemento proporciona baixa suscetibilidade à erosão, recuperação de alta pressão e instalação em qualquer ângulo. Com baixos custos de instalação e operação praticamente livre de manutenção, os tubos de Venturi funcionam bem em uma variedade de condições, como gás carbônico, gás úmido e baixa perda de pressão. 

Os bocais de vazão apresentam uma entrada elíptica que aumenta a velocidade, diminui a pressão e leva a uma garganta cilíndrica para medições de pressão diferencial. Este design permite a varredura de partículas na corrente de vazão, reduzindo o risco de danos no bocal. Diretamente soldado na linha para reduzir potenciais vazamentos, este bocal também é resistente à erosão e à corrosão e funciona bem em muitas aplicações de alta temperatura e alta velocidade, incluindo água, vapor e gás.

Ative o JavaScript para usar este site.