Soluções de medição higiênicas e compactas
Obtenha a qualidade e a consistência necessárias com a tecnologia projetada para fabricantes de alimentos e bebidas.
Os fabricantes podem aumentar o tempo de atividade e a eficiência operacional com instrumentação simplificada, flexível e compacta. Transmissores higiênicos e compactos podem ser adaptados a várias aplicações de processo, usando conexões modulares de processo e configurados usando vários protocolos digitais. Maximize a capacidade de produção, aumente a consistência e o controle de qualidade, minimize a perda de produto e garanta a segurança do produto com transmissores e acessórios higiênicos e compactos.
Os transmissores de pressão Rosemount 326P, de nível 326L e 1408H, e de temperatura 326T e 327T são projetados e otimizados para fornecer medições precisas e confiáveis para aplicações em alimentos e bebidas. Seu fator de forma compacto facilita a instalação para obter operações on-line rapidamente. Este portfólio de transmissores compactos está equipado com uma classificação IP69K e higienicamente aprovado para entrar em contato diretamente com o processo.
Os adaptadores higiênicos incluem conexões de processo modulares e o-rings, que podem aumentar a flexibilidade para instalação em tanques e tubos. Esses adaptadores podem ser usados em transmissores de pressão Rosemount 326P, de nível tipo radar de onda guiada 326L, de nível por radar sem contato 1408H e de temperatura 327T. Os adaptadores incluem Triclamp, Varivent, DIN 11851 e outros para se adequarem a uma variedade de aplicações em alimentos e bebidas.
IO-Link é um protocolo digital baseado no padrão aberto IEC 61131-9. A Emerson oferece inúmeros acessórios para dar suporte a instalações IO-Link, como transmissores de nível e temperatura habilitados para IO-Link, software IO-Link assistant, IO-Link Masters, comunicadores USB IO-Link e cabos de suporte.