fluido do processo

Identifique mudanças na corrosão em fluidos do processo em tempo real

O monitoramento da corrosão tradicional é baseado em sensores instalados na tubulação ou no tanque por meio de uma estrutura de acesso. As aplicações podem variar, porém uma das mais comum é monitorar e controlar a eficiência dos inibidores de corrosão na tubulação de aço carbono. 

O sistema de monitoramento de corrosão em linha é composto de uma sonda ou cupom, transmissor com ou sem fio e conjuntos de conexões de acesso. Para sistemas de alta pressão, a Emerson oferece soluções hidráulicas e mecânicas. 

Explorar mais soluções
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Identifique mudanças na corrosão em fluidos do processo em tempo real

Principais aplicações

Maximize o desempenho operacional

Aumente sua lucratividade processando óleo cru de oportunidades mais baratas monitorando riscos de corrosão com dados em tempo real. Aumente o tempo de atividade de seus equipamentos, obtenha melhor cronograma de manutenção e tempo de paradas programadas ao conhecer as condições internas de sua tubulação. Receba avisos antecipados de eventos de corrosão controlando e verificando a mitigação da corrosão via injeção química.

A combinação de sondas intrusivas de resposta rápida e monitoramento não intrusivo de espessura da parede fornece a melhor solução para corrosão geral e localizada.

Maximize o desempenho operacional

Aumente a segurança operacional com detecção antecipada de casos de corrosão, evitando, assim, a perda de contenção. Aumente a certeza operacional ao controlar e ser capaz de verificar a mitigação da corrosão com injeção química. Aumente o tempo de atividade com uma melhor manutenção programada e estenda a vida útil dos equipamentos por meio do gerenciamento de corrosão. 

Para esta aplicação, sugere-se que os transmissores de corrosão (com ou sem fio) sejam usados em conjunto com as sondas de resistência elétrica ou com as sondas de polarização linear.

Monitore a corrosão de um FPSO/tanque

Garanta o sucesso do projeto e otimize o desempenho ao longo da vida útil de seu FPSO.

A Emerson equipa você com a tecnologia, serviço e expertise necessários para que possa otimizar as operações e maximizar a produção com segurança enquanto faz o uso mais eficiente de seus recursos em navio-plataforma de produção, armazenamento e transferência (FPSO) 

Os equipamentos sugeridos para o monitoramento de corrosão de seu FPSO inclui cupons e sondas de resistência elétrica e de polarização linear.

Maximize o desempenho operacional

Aumente a segurança operacional com detecção antecipada de eventos de corrosão, evitando, assim, a perda de contenção. Aumente a certeza operacional ao controlar e ser capaz de verificar a mitigação da corrosão com injeção química e pigging. Aumente o tempo de atividade, beneficie-se de uma melhor manutenção programada e estenda a vida útil dos equipamentos por meio do gerenciamento de corrosão. 

É sugerido para esta aplicação que os transmissores de corrosão (com fio, wireless ou autônomo) seja usado em conjunto com sondas de resistência elétrica.

Mídia e estudos de caso

Mike Boudreaux explains how the PlantwebTM Insight Inline Corrosion application helps customers solve challenges, like monitoring the corrosivity of their fluids.

Mitigate the effects of corrosion and erosion with Emerson's full range of complementary, best-in-class monitoring technologies that adapt to various applications in your plant

Your corrosion and erosion challenges are specific to your plant and industry. At Emerson we have the expertise and technologies to help you detect both the risks and the impact of erosion and corrosion in your facility.

Ative o JavaScript para usar este site.