Sobre os protocolos de comunicação
Interfaces de comunicação robustas para ambientes industriais adversos
Fácil de usar e amplamente implantado, o HART é um protocolo de comunicação bidirecional que se comunica entre dispositivos de campos habilitados para HART e sistemas de controle ou comunicadores de campo. Este protocolo possui dois canais de comunicação simultâneos: análogo e digital. O sistema host converte o valor atual em uma variável de processo de campo e as informações do dispositivo digital são comunicadas pelas informações digitais codificadas sobrepostas ao sinal analógico.
Devido ao fato de ser um protocolo de comunicação totalmente digital, o FOUNDATION™ Fieldbus fornece controle de laço fechado em tempo real entre instrumentos de campo, sistemas host e elementos de controle finais. Sendo um sistema ponto-a-ponto, a comunicação pode ocorrer diretamente entre dois dispositivos habilitados para fieldbus, entre dispositivos de campo e um sistema de controle ou de um dispositivo para o comunicador de campo ou sistema de gestão de ativos. Esse protocolo também fornece alternativas de controle no campo (CIF).
Sendo um padrão aprovado pelo IEC (IEC 62591), o WirelessHART® é uma tecnologia de malha auto-organizada que permite que dispositivos de campo formem redes wireless para proporcionar confiabilidade de dados de >99%. Essa tecnologia transfere dados contínuos com segurança para aplicativos de controle e de monitoramento dentro de rígidas condições industriais. Redes WirelessHART® eliminam as restrições físicas de fiação e fornecem comunicação de dados de campo regular, configuração de dispositivo remoto e expansão de automação simplificada.
O protocolo Modbus é uma estrutura de mensagem desenvolvida para recuperar dados de equipamentos de campo no formato mestre-escravo. Esse protocolo padrão da indústria foi projetado para comunicar dados essenciais entre os dispositivos, como sensores e instrumentos, bem como monitorar equipamentos de campo usando PCs e HMIs. Usado em uma ampla gama de aplicações de gás, óleo e subestações, o Modbus é ideal para aplicações RTU em que a comunicação wireless prevalece.
Padronizado no IEC 61158, o PROFIBUS (Process Field Bus) PA é um protocolo de comunicação digital. Esse protocolo é usado para transmitir dados de campo para sistemas de controle de processo e possui manutenção e gerenciamento de dispositivo simples. Quando um dispositivo de campo é trocado, o novo dispositivo assume automaticamente a função do anterior, permitindo que a troca de dispositivos seja implementada com facilidade sem interrupção da operação do sistema.
A OPC Foundation desenvolve e mantém o padrão OPC, que inclui duas séries de especificações: OPC Classic e OPC UA (Arquitetura Unificada). As especificações do OPC Classic baseiam-se na tecnologia do Microsoft Windows usando trocas de dados COM/DCOM. O OPC UA consiste em uma arquitetura segura e dependente de plataforma que integra a funcionalidade do OPC Classic a uma estrutura extensível capaz de incorporar novos protocolos de transporte, algoritmos de segurança e padrões de codificação.
Uma conexão de alta velocidade para sistemas host e aplicativos de gestão de ativos, o HART-IP integra as informações de medição e diagnóstico de dispositivo de dispositivos de campo habilitados para HART. Essa opção de protocolo usa infraestruturas de rede existentes e se conecta facilmente a redes TCP/IP sem processos de tradução ou perda de dados. O HART-IP proporciona o gerenciamento de dispositivos inteligentes com fácil integração a sistemas de automação, bem como acesso remoto a dispositivos configurados em qualquer lugar do mundo.
O DeviceNet é uma rede multiponto digital projetada para comunicação entre controladores industriais e dispositivos de E/S. Utilizando CAN (Controller Area Network) e uma topologia de linha de tronco e linha descendente, essa rede econômica é compatível com E/S e mensagens explícitas, além de operar em arquitetura de mestre-escravo ou de controle distribuído usando comunicação ponto-a-ponto. Esse protocolo fornece alimentação de CC em um cabo de rede e conta com a funcionalidade QuickConnect™ para trocas entre dispositivos enquanto a rede é executada.
O EtherNet/IP foi projetado para utilizar a tecnologia Ethernet padrão (IEEE 802.3) para aplicações de automação industrial. Essa solução mantém a conformidade com os padrões IEEE Ethernet e oferece opções de topologia, incluindo uma estrela convencional com dispositivos de infraestrutura Ethernet padrão ou anel de nível de dispositivo (DLR) com dispositivos EtherNet/IP habilitados. Esse protocolo também conta com QuickConnect™, que possibilita ao dispositivo efetuar trocas enquanto a rede é executada.
Instalado usando uma tecnologia simples de ponta, os AS-interface liga sensores e atuadores binários e os conecta a um nível de controle superior. Esse protocolo econômico usa um cabo plano com dois condutores que fornece energia para os componentes e possibilita transferir dados, eliminando a necessidade de arquitetura complexa de cabos Essa interface pode ser usada com topologia de rede e recursos com princípio de clique único, permitindo que o instalador monte os componentes com segurança e sem erros.
O CANopen é um protocolo de comunicação geralmente utilizado para sensores em uma arquitetura de barramento e amplamente usado em aplicações industriais offshore. Utilizando a camada física baseada em CAN para automação incorporada, esse é um protocolo confiável que proporciona dados de campo e pode ser usado para configuração de dispositivos.