Comunicação e acessórios para medição de tanques

Comunicação e acessórios para medição de tanques

A Emerson™ oferece uma variedade completa de dispositivos de comunicação e acessórios para sistemas de medição de tanques

Rosemount 2410 Tank Gauging

Atualização eficiente dos dados online essenciais do tanque

Os dados do tanque são comunicados através do Rosemount™ 2410 Tank Hub para o Rosemount 2460 System Hub

O Rosemount 2410 calcula a temperatura média, densidade e volume observados. Ele fornece energização ao Tankbus juntamente com opções de comunicação wireless e outras.

O Rosemount 2460 é um concentrador de dados que pesquisa e armazena dados de instrumentação de campo e o envia para um PC TankMaster Rosemount ou um sistema host.

Você pode incluir acessórios como um visor, chaves, modems, acopladores de segmento, painéis de controle e gateways wireless.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atualização eficiente dos dados online essenciais do tanque

Como funciona?

Add Rosemount tank gauging devices to your existing system by emulating the previous vendor’s field bus communication. Replace your tank management software with Rosemount TankMaster for seamless and trouble-free communication with all installed devices.

  • Avoid rewiring or trenching — upgrade bit by bit.
  • Improve precision and efficiency with modern devices.
  • Lower the risk of interruptions and disturbances.

The Rosemount Tank Gauging System supports IEC 62591 (WirelessHart® protocol) for cost-efficient automation of your tank farm. There is no need for long distance field wiring, installation costs can be reduced up to 70 percent, and the wireless solution enables access to data from tanks previously out of reach. No hot-work is required and downtime is minimized. The time between project start-up and an up-and-running system is drastically reduced.

Ferramentas de comunicação e acessórios

PPL-RMT-TG-5900S

Veja como os terminais de Nova York realizaram operações seguras

Para permanecer competitivo em mercados desafiadores, os terminais de tanques precisam minimizar o trabalho manual e maximizar as taxas de transferência 

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.