R. Stahl

R. Stahl

Membro Gold da DeltaV™️ Alliance

A experiência em automação da R. STAHL para áreas classificadas

A variedade de produtos de automação de componentes contra explosões da R. STAHL e nossa experiência de mais de 30 anos com soluções personalizadas nos permite oferecer soluções sob medida para quase aplicação de zona 1. Seja com produtos proprietários ou de terceiros, nós projetamos e certificamos soluções de sistemas que podem ser instalados e operados sem necessidade de novas certificações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura

Soluções de I/O remotas avançadas e econômicas para Zona 1/Classe I Div. 1

O sistema de I/O remotas IS1+ é a solução de interface mais avançada e econômica que pode ser instalada em qualquer área classificada zona 1 de acordo com IEC, NEC e CEC. Contando com o suporte de PROFIBUS DP, Modbus RTU e TCP, EtherNet/IP e PROFINET e graças à transparência HART, o sistema IS1+ é compatível com praticamente qualquer sistema de automação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de I/O remotas avançadas e econômicas para Zona 1/Classe I Div. 1
As I/O remotas IS1+ é a solução mais econômica (CAPEX & OPEX)
Thin Clients altamente seguros para redes de áreas classificadas de zonas 1 e 2, div. 1 e 2

Thin Clients altamente seguros para redes de áreas classificadas de zona 1, div. 1

Nossos Thin Clients EXICOM atendem aos requisitos sofisticados da indústria de processos e podem ser operados universalmente em temperaturas que variam de -40 °C a +65 °C na Zona 1 e Classe I Div. 1. Eles são pré-configurados com serviços DRDC e NTP para o ambiente DeltaV e com o firmware HMI V6 remoto mais recente para comunicação segura da estação de campo para a sala de controle, para administração de rede via RDP, VNC. Disponíveis como computadores industriais, sistemas KVM ou interfaces de operador com software MOVICON instalado.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Thin Clients altamente seguros para redes de áreas classificadas de zona 1, div. 1

Soluções Fieldbus para áreas classificadas de zona 1

A tecnologia ISbus Fieldbus para instalação engloba acopladores de dispositivos de campo para dispositivos de fieldbus intrinsecamente seguros, fontes de alimentação de fieldbus redundantes e diagnósticos de camadas físicas. As fontes de alimentação fieldbus monitoram automaticamente as camadas físicas. Avisos e alarmes são acionados por meio de relés ou pela rede H1 com integração EDD ao AMS e host do DeltaV.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções Fieldbus para áreas classificadas de zona 1
Tecnologia ISbus Fieldbus para instalação

Produtos




Ative o JavaScript para usar este site.