Real-Time Modeling System™

Real-Time Modeling System™

Otimização de processos por meio de modelos em tempo real.

Preveja como a automação se comportará no futuro

O Real-Time Modeling System™ da Emerson permite que os clientes visualizem as restrições das instalações, ordenem a variabilidade, maximizem a produção e entendam as implicações de qualquer alteração nos processos de produção.

Ao coletar dados de toda a organização, o sistema de modelagem em tempo real consolida, analisa e apresenta um modelo preciso do processo completo. O modelo produz uma visão geral do cronograma ideal, da eliminação de gargalos e análises de capacidade de otimização do processo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Preveja como a automação se comportará no futuro
Preveja como a automação se comportará no futuro
Crie uma área virtual para experimentação da planta

Crie uma área virtual para experimentação da planta

Nosso software do sistema de modelagem em tempo real é um ambiente com flexibilidade para criar modelos em qualquer instalação, operação ou processo. Ele usa uma plataforma para a análise e o cronograma finito, utilizando simulação de eventos diferentes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Crie uma área virtual para experimentação da planta

Desenvolva um cronograma sempre viável em tempo real

Usando um modelo criado pelo sistema de modelagem em tempo real, o planejamento em tempo real programa automaticamente operações futuras com base nas regras de operações, reconciliando o status em tempo real da fábrica.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Desenvolva um cronograma sempre viável em tempo real
Desenvolva um cronograma sempre viável em tempo real
Determine o gargalo atual e a melhoria da meta

Determine o gargalo atual e a melhoria da meta

Com os dados da planta, execute a análise hipotética para detectar gargalos que afetam o desempenho operacional. Por meio de melhorias iterativas e alterações nos parâmetros do processo, reconheça refinamentos significativos na produtividade e analise o impacto nos KPIs.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Determine o gargalo atual e a melhoria da meta

Acompanhe as métricas de desempenho das instalações com base em fontes consolidadas de dados de negócios

Crie conjuntos de dados a partir dos históricos de bateladas para serem usados no sistema de modelagem. Com esses dados, calcule e gerencie métricas de desempenho, como pontuações OEE ou bateladas de ouro e atualize essas métricas automaticamente para refletir os dados mais atualizados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Acompanhe as métricas de desempenho das instalações com base em fontes consolidadas de dados de negócios
Acompanhe as métricas de desempenho das instalações com base em fontes consolidadas de dados de negócios

Benefícios da modelagem em tempo real

Benefícios da modelagem em tempo real
Descrição da variabilidade da planta

Descrição da variabilidade da planta

A variabilidade é um fato e é reconhecida pelo RTMS. Os modelos criados capturam a aleatoriedade nos processos e na produção para que seus projetos considerem todas as possibilidades, não apenas as ideais.

Vincule modelos a qualquer banco de dados

Vincule modelos a qualquer banco de dados

Por meio da estrutura de integração, os modelos RTMS podem ser vinculados a dados de qualquer banco de dados facilmente, desde os sistemas de automação até os sistemas de planejamento de recursos empresariais. Modelos integrados a dados refletem a realidade, não apenas uma aproximação.

Resolução automática de conflitos

Resolução automática de conflitos

A arquitetura principal resolve automaticamente a indisponibilidade do equipamento, alterações de agendamento e conflitos de recursos. O resultado é menos tempo para solucionar problemas, mais tempo na análise e uma redução no tempo de inatividade não planejado.

Benefícios do sistema de modelagem em tempo real
Cônico

Validação do design

Aprove o design do processo antes do investimento.

Cônico

Detecção de gargalos

Estabeleça um caminho claro e preciso para eliminar os gargalos.

Cônico

Flexibilidade na instalação

Instalações prontas para o futuro para vários produtos e níveis mais altos.

Cônico

Novas tecnologias

Compreenda os efeitos da nova tecnologia no seu processo. 

Cônico

Análise detalhada de recursos

Gere modelos altamente detalhados de utilidades, mão de obra e outras possíveis restrições.

Cônico

Capacidade e cadência

Determine a capacidade e a cadência viáveis da instalação (inclusive a capacidade de sobretensão).

Benefícios do cronograma em tempo real
Cônico

Aderência ao cronograma

Monitore as metas da instalação e a eficiência dos funcionários com precisão.

Cônico

Análise dos espaços em branco

Visualize e planeje facilmente as atividades de manutenção sem interromper as operações da planta.

Cônico

Possíveis cenários

Veja o impacto das mudanças de estratégia no desempenho da instalação e do cronograma de forma imediata.

Cônico

Atualizações automáticas do cronograma

Reflete o status atual de todas as receitas do cronograma por meio da estrutura de integrações e atualize o próximo cronograma. 

Cônico

Requisitos de mão de obra e utilidades

Veja o pico de demanda por utilidades, mão de obra ou outras possíveis restrições importantes. 

Cônico

Visualizações das equipes de funcionamento

Crie e publique visualizações de atividades dedicadas a diferentes equipes ou operadores.

Cônico

Alocação de operadores

Atribua tarefas aos operadores automaticamente com base na matriz de capacidade e disponibilidade.

Documentação do sistema de modelagem em tempo real

Documentação do sistema de modelagem em tempo real

Saiba como a modelagem em tempo real pode ajudar a resolver alguns dos desafios de fabricação do seu local.

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.