Automação de fluidos para sistemas coletores de poeira

Sistema coletor de poeira

Soluções de automação comprovadas e experiência local para ajudar você a superar seus maiores desafios do setor

Sistemas de coletores de poeira industriais confiáveis e eficientes

Os coletores de poeira são essenciais para garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro por meio da filtragem de ar. Com os sistemas de controle, monitoramento de condições, válvulas, interruptores, atuadores e componentes ultraconfiáveis da Emerson, seus sistemas coletores de poeira fornecerão alto desempenho e ciclos de vida mais longos do equipamento com menos manutenção, design e área de cobertura simplificados, menor consumo de energia e ar comprimido e operação competitiva custos para o usuário

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistemas de coletores de poeira industriais confiáveis e eficientes

Visão geral das soluções abrangentes

Desempenho de limpeza otimizado

O controle preciso e confiável do ar comprimido é essencial para otimizar o desempenho e a eficiência da limpeza do sistema coletor de poeira. As válvulas de alta vazão e alta eficiência da Emerson funcionam com tempos de resposta extremamente curtos e pulsação rápida, e permitem que os sistemas coletores de poeira operem em pressões de pico para melhor eficiência de limpeza. Seu design robusto também reduz o tempo de inatividade e ajuda os fabricantes de coletores de poeira a criar sistemas mais rentáveis.

Detecção e monitoramento

O desempenho e a saúde dos sistemas coletores de poeira dependem de dados do processo precisos e confiáveis. A tecnologia robusta e intrinsecamente segura da Emerson fornece informações sobre os sistemas de monitoramento por meio de partículas precisas e confiáveis, sensores de pressão diferencial e temperatura. Com design simplificado e fácil instalação, nossos sensores e transmissores de dados ajudam a identificar filtros entupidos e vazamento de ar e reduzem as emissões mesmo em ambientes desafiadores.

Diagnóstico e controle

A tecnologia de poeira e pulso (DPT) da Emerson oferece diagnósticos superiores que ajudam a reduzir o tempo de inatividade do sistema e emissões excessivas. Ela permite a detecção de vazamentos, a redução da demanda por recursos energéticos, o aumento da vida útil das bolsas de filtros e o diagnóstico em tempo real da saúde dos sistemas de filtragem. Componentes eletrônicos específicos da aplicação e algoritmos de diagnóstico e controle refinados otimizam a limpeza do sistema com controle de pressão diferencial estável e contagens pulsadas reduzidas.

Preparação pneumática e de ar

O controle de movimento pneumático superior, a tecnologia de sensor e a preparação de ar reduzem o custo de manutenção segura, proporcionam maior visibilidade em sistemas coletores de poeira e garantem um controle preciso da abertura e fechamento do amortecedor. Os cilindros, válvulas, sensores de proximidade e chaves de limite da Emerson proporcionam um desempenho superior, juntamente com a capacidade de monitoramento em tempo real, e oferecem capacidade de IIoT que pode reduzir o tempo de inatividade, o consumo de energia e as emissões gerais do sistema.

Ative o JavaScript para usar este site.