Oferta de monitoramento da condição de válvulas
Desenvolva planos que deem suporte a suas metas operacionais usando os serviços de monitoramento personalizáveis para corresponder às necessidades específicas de sua planta.
O monitoramento da condição de válvulas é um serviço de diagnóstico focado em fornecer análises preditivas das válvulas de controle, com intuito de identificar possíveis falhas. Com a identificação precoce de possíveis problemas, é possível agir ou planejar a ação antes que ocorra uma falha e evitar o tempo de inatividade não planejado e oneroso.
A implementação de um programa de monitoramento das condições de válvulas é uma etapa importante para transformar sua planta de processo em uma planta que tenha um desempenho Top Quartile.
•A análise em série de tempo de dados da válvula é interpretada
•A análise automatizada processa os dados
•Os dados são revisados semanalmente e os problemas urgentes são comunicados
•Relatórios formais são criados mensalmente resumindo a condição dos ativos da válvula
•A Emerson conduz a revisão por pares para ter precisão e consistência técnicas
•A Emerson compartilha mensalmente o relatório de descobertas dos dados
•Uma sessão mensal de colaboração é agendada com o gerente de contas e o analista de serviços para discutir soluções para condições identificadas.
•Analistas de serviço estão disponíveis para discutir estratégias de reparo da válvula
Ao se tornarem parceiros da Emerson, os fabricantes podem coletar dados vitais sobre a condição das válvulas direto do campo e dar informações mais realistas sobre falhas das válvulas do que as que poderiam ser geradas por meio da modelagem. Nossa abordagem conectada permite que os dados de diagnóstico de várias fontes sejam visualizados e agregados, além de permitir que os membros das equipes localizados em todo o mundo analisem e trabalhem nos mesmos dados de forma colaborativa. Os analistas podem visualizar dados sobre a condição das válvulas e analisar o histórico de condição delas para determinar tendências e prever a deterioração iminente de uma válvula. Com isso, a manutenção da válvula pode ser programada e executada bem antes do alarme do operador ser acionado.
Abaixo, há diversos cenários reais de como podemos ajudar a prevenir problemas relacionados a válvulas.
O monitoramento da condição de válvulas otimiza as suas paradas, melhora a sustentabilidade da planta, prevê eventos de manutenção e, de modo geral, permite que você gaste menos tempo com suas válvulas. A Emerson está aqui para ajudar você a implementar uma estratégia de manutenção preditiva.