Hero - Control Valve Vibration - W9858

Vibrações nas válvulas de controle

Reduza os custos de manutenção com as válvulas de controle e instrumentação Fisher, capazes de suportar vibrações prejudiciais.

C010 - Vibration testing Fisher valve actuator - W9968

Entendendo a vibração nas válvulas de controle

Vibração elevada representa um risco para as válvulas de controle. Ela pode causar fadiga parcial/ruptura, desgaste excessivo de componentes, danos aos acessórios e perda da performance durante e após a vibração. Quando originada na válvula de controle, ela está geralmente associada ao ruído aerodinâmico ou à cavitação. Por outro lado, a vibração ao redor das válvulas de controle pode resultar de diferentes fontes, incluindo bombas e compressores. Quando se observa uma vibração severa, é importante agir rapidamente para identificar a fonte e tomar as devidas medidas para resolvê-la.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Entendendo a vibração nas válvulas de controle

Princípios da vibração em válvulas de controle

Potencial de danos

Em uma instalação industrial, a vibração pode se originar não somente dentro da válvula de controle, mas também com a tubulação e equipamentos a jusante e a montante. Vibrações presentes em instalações de válvulas de controle pode danificar os componentes e instrumentos.

No mínimo, a vibração é incômoda devido ao ruído gerado. Na pior das hipóteses, a vibração pode impedir que as válvulas de controle possam controlar o processo. 

Os corpos das válvulas de controle podem ser suscetíveis à vibração devido à queda de alta pressão, portanto, é preciso cuidado ao escolher um design para evitar isso. A vibração dos plugues contra as gaiolas podem causar fricção elevada e defasagem no desempenho do conjunto da válvula de controle. 

Se um posicionador de válvula de controle possui uma ligação física com a haste da válvula de controle, ela estará suscetível a falhas. A vibração intensa pode exigir um posicionador projetado com montagem robusta, mecanismos internos resistentes ou capacidade de montagem remota. 

Solucionando problemas de vibração

As válvulas de controle e instrumentos Fisher possuem design aprimorado para melhorar a robustez contra vibração.

  • Os pontos de desgaste são eliminados na instrumentação com feedback de posição sem link de contato mecânico. Os controladores digitais de válvulas FIELDVUE DVC6200 da Fisher utilizam um conjunto magnético e um sensor de efeito Hall, que resultam na ausência de partes deslizantes que vibram em ambientes severos ou de ciclos contínuos (ver imagem).
  • A montagem integral torna os suportes e a tubulação externa obsoletos. Uma passagem de ar integral nos atuadores Fisher 667 nos tamanhos de 30i a 76i elimina a necessidade de tubulação externa e acessórios suscetíveis à vibração.

Testes da Emerson

Nós medimos a capacidade dos produtos da Fisher de suportar ambientes com vibração para atender aos padrões da indústria e às solicitações de clientes.

Tipos de testes de vibração executados:

  1. Identificação de ressonância e avaliação de fadiga são testadas rotineiramente.
  2. Teste geral de vibração em tubulação com maior frequência e menor aceleração, voltado para controladores de válvula digitais, posicionadores de válvulas e atuadores de válvulas para vibração normalmente encontrados em tubulações. Normas relevantes incluem: ANSI/ISA-75.13, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 e IEC 60068-2-64.
  3. Testes sísmicos (terremoto) de baixa frequência, alta aceleração são fundamentais para usinas de energia nuclear. Os testes podem ser realizados conforme as normas IEEE 344, IEEE 382 e IEEE 323.
  4. Testes de vibração customizados de produtos da Emerson podem ser solicitados através de um escritório de vendas da Emerson
Ative o JavaScript para usar este site.