Limpadores de mesa Bransonic

Limpadores de mesa Bransonic

Decida-se pelos líderes em limpeza ultrassônica para mais facilidade de uso, precisão e controle em experimentos do laboratório. 

Limpeza ultrassônica: potente, consistente e fácil de usar

Mantenha os equipamentos de laboratório limpos e livres de contaminações com banhos de limpeza ultrassônicos. Os limpadores de mesa Bransonic das séries CPX e M oferecem recursos superiores para desempenho confiável e consistente. Transdutores industriais resistentes com frequência de 40 kHz proporcionam tempos de banho mais curtos e eficientes. A frequência da varredura elimina ondas estacionárias que geram resultados inconsistentes. E o painel de controle está posicionado acima do tanque de limpeza, tornando a operação facilmente acessível e segura contra danos de lavagem. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Limpeza ultrassônica: potente, consistente e fácil de usar

Limpadores de mesa

LIMPADORES DE MESA DA SÉRIE CPX

A nova série digital CPXH/CPX de banhos ultrassônicos Bransonic com tecnologia autoadaptativa garante a qualidade de limpeza líder na indústria, com mais precisão em potência e energia. O banho ultrassônico CPX Bransonic oferece capacidades digitais de rastreamento de energia para ajustar cargas leves ou pesadas, controle de energia alto/baixo e modo de descanso. Um período de desgaseificação de até 99 minutos permite que você execute aplicações além da limpeza, como preparação de amostras.

LIMPADORES DE MESA DA SÉRIE M

Os limpadores Bransonic das séries M e MH extremamente fáceis de usar garantem limpeza mais uniforme e desempenho consistente, mesmo com vários usuários ou mudanças nas condições de banho. Tanto a série M como a MH incluem um temporizador mecânico de 60 minutos e operação contínua, e a Série MH também oferece capacidade de aquecimento. Esses limpadores oferecem uma frequência de varredura que elimina ondas estacionárias e cria cavitação consistente no tanque, mantendo automaticamente a energia ultrassônica ao ajustar para mudanças no nível e temperatura do líquido.

Ative o JavaScript para usar este site.