Vedantes de tubo

Vedantes de tubos metálicos

Os sistemas de vedação de tubo metálico ultrassônicos da Branson aceleram a automação para otimizar o desempenho e a produtividade sem a necessidade de calor ou consumíveis.

Vedações seguras e consistentes de tubos metálicos em menos de um segundo

Os sistemas de vedação de tubos de metal da Branson usam uma operação de um passo para crimpar, vedar e cortar tubos de cobre e alumínio com velocidade relâmpago. O sistema portátil Ultraseal 20 veda hermeticamente tubos de cobre e alumínio até 12 mm e foi projetado para otimizar segurança, eficiência e produtividade em ambientes perigosos. As aplicações incluem a vedação de tubos carregados usados em refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, sensores de temperatura do bulbo e tubos capilares.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Vedações seguras e consistentes de tubos metálicos em menos de um segundo
Ferramentas personalizadas

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Nós não fazemos apenas ferramentas, nós sabemos como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas personalizadas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.