Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-CCI

Cilindros compactos AVENTICS™ CCI

Product Description

Os cilindros AVENTICS série CCI (ISO 21287) têm construção inovadora e compacta e design fácil de limpar. A série CCI (ISO 21287) é ideal para cursos longos e aplicações que exigem maior tempo de ciclo e maior movimentação de massa. Os sensores podem ser instalados rápida e facilmente em todos os lados e em todo o comprimento do cilindro.

Produtos

Search
1-10 de 864 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001002
Diâmetro do orifício
16 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
16 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001003
Diâmetro do orifício
20 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
20 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001004
Diâmetro do orifício
25 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
25 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001005
Diâmetro do orifício
32 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
32 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001006
Diâmetro do orifício
40 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
40 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001007
Diâmetro do orifício
50 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
50 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001008
Diâmetro do orifício
63 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
63 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001009
Diâmetro do orifício
80 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
80 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001010
Diâmetro do orifício
100 mm
Comprimento do curso
5 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
100 mm
5 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001012
Diâmetro do orifício
16 mm
Comprimento do curso
10 mm
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistão magnético
pistão com ímã
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
disponibilidade
16 mm
10 mm
Amortecimento elástico
pistão com ímã
QuickShip

Características

  • O exterior do cilindro consiste em um perfil de alumínio contínuo com tampa dianteira e traseira aparafusadas.
  • Design fácil de limpar que evita o acúmulo de sujeira.
  • Graças à baixa tolerância de comprimento, até 60% menor que cilindros de perfil ISO padrão, a série CCI (ISO 21287) é ideal para máquinas com design compacto.
  • Montagem simples de sensores em todo o comprimento do cilindro
  • Outras configurações estão disponíveis com recursos que podem ser selecionados, como os cursos especiais, as hastes de pistão ocas, as versões resistentes ao calor e as extensões de haste do pistão, inclusive a documentação e os DACs
  • Opções com pistão de 16 mm a 100 mm de diâmetro

Peças e acessórios

Search
1-10 of 206 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Sensor, Série SN3 0830100438
Proteção
resistente a curto-circuito
resistente a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Conexão elétrica 2
M12
Conexão elétrica tipo 2
Conector
Número de polos 2
De 3 pinos
disponibilidade
Proteção
Conexão elétrica 2
Conexão elétrica tipo 2
Número de polos 2
disponibilidade
resistente a curto-circuito
resistente a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
M12
Conector
De 3 pinos
QuickShip

Documentação e desenhos