Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-282-s

Válvula de isolamento ASCO™ série 282

Product Description

A série 282-S da ASCO é uma família de válvulas solenoide de isolamento de diafragma em miniatura projetadas para controlar ácidos, bases e reagentes em instrumentos médicos e analíticos. O baixo consumo de energia e os tamanhos de orifícios maiores tornam essas válvulas ideais para aplicações de alta vazão, como diagnósticos in vitro, hematologia, espectrometria e analisadores de água.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados; aço inoxidável
Meio
Gases e líquidos agressivos
Tamanho da porta/tubo
1/8 "; 1/4 "; M5
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
Menos de 0,05 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensão
12 CC, 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP65
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • A boa capacidade de autodrenagem e a cavidade interna de baixo volume minimizam a contaminação cruzada
  • Bobinas elétricas removíveis e rotativas permitem a fácil instalação e a manutenção livre de preocupações.
  • O restritor de vazão ajustável no corpo da válvula permite o fácil ajuste das taxas de vazão de fluido de 10% a 100%;
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações sem chumbo

Documentação e desenhos