Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4019P0

Foundation fieldbus E/S 4 portas série S do DeltaV™

Product Description

O Foundation fieldbus E/S é um subsistema modular que se comunica digitalmente com dispositivos de campo, aumenta sua capacidade de entrada/saída e dá acesso a mais informações sobre seu processo do que os subsistemas de E/S convencionais. Aumenta consideravelmente o diagnóstico do dispositivo que afeta sua estratégia de controle e alerta os operadores sobre o mau funcionamento do dispositivo. Se desejar um sistema de controle distribuído eficiente, econômico e seguro, use o Foundation fieldbus E/S do DeltaV™.

Número de segmentos (portas)
4
Número de dispositivos de campo
16 por porta (dependendo do consumo de energia do dispositivo e das exigências IS)
Número de blocos de função Ff
128 por cartão
Isolamento
Cada canal é isolado do sistema e um do outro e testado de fábrica a 1500 VCC
Rangeabilidade do sinal nominal (span)
Fieldbus IEC 61158-2
Tensão de LocalBus por cartão (12 VCC nominal)
200 mA típico, 300 mA máximo
Energização do fieldbus (cartão série 2)
9 a 32 VCC, 12 mA por canal
Normas
Camada de enlace de dados IEC 61158
Contaminantes transportados pelo ar
Contaminantes transportados pelo ar da classe G3 – Revestimento isolante, ISA-S71.04-1985
Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Aumente a capacidade E/S enquanto reduz a ligação dos fios
  • Reduz a pegada devido às 4 portas
  • Maximize as capacidade do dispositivo inteligente
  • Os cartões H1 redundantes oferecem disponibilidade aumentada
  • Fornece controle sincronizado