Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VE4021

E/S Remota de Zona 2 da série M DeltaV™

Product Description

Os scanners da E/S remota de zona 2 da série M DeltaV™ proporcionam comunicação e controle entre os dispositivos de campo e os outros nós na rede de controle. As estratégias de controle e as configurações do sistema podem ser usadas com os poderosos controladores do sistema DeltaV com a E/S residente localmente para o controlador ou em um scanner de E/S remoto. A E/S remota de zona 2 oferece flexibilidade máxima, fácil instalação plug-and-play e é fácil de usar.

Requisitos de alimentação
Alimentado pela fonte de alimentação do sistema através de um operador de controlador/alimentação de 2 larguras
Corrente máxima
2,0 A
Proteção de fusível
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
4,0 W típico, 5,4 W máximo
Montagem
Na ranhura direita do operador de controlador/alimentação
Temperatura de operação
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • E/S remoto compartilhado
  • Fácil instalação plug-and-play
  • Fácil de usar