Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-M-series Mass Connection Solutions

Soluções de conexão em massa da série M DeltaV™

Product Description

A solução de conexão em massa DI (conjunto de duas placas) foi especialmente concebida para uma fiação mais rápida do painel do sistema. A solução de conexão em Massa DI se conecta às cartões DI da série M, de 32 canais, 24 VCC e contato a seco (série 2) usando dois cabos de fita com conectores de 20 pinos. As soluções de conexão em massa da série M DeltaV™ tornam a conexão entre os dispositivos de campo e os cartões de E/S DeltaV mais rápidos e fáceis.

Documentação e desenhos

Características

  • Os cartões de E/S DeltaV™ podem ser facilmente conectadas aos cartões de conexão em massa em segundos
  • Redução significativa de trabalho de mão-de-obra
  • Redução significativa dos custos