Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-M-series Profibus DP Interface Card

Cartão de interface Profibus DP series 2 Plus da série M DeltaV™

Product Description

A placa de interface Profibus DP series da série M DeltaV™ é uma interface comprovada em campo para atuadores e sensores discretos. Alto rendimento de dados, instalação simples, boas capacidades de diagnóstico e tecnologia de transmissão comprovada sem erros tornam a Profibus DP DeltaV uma excelente solução de interface para dispositivos complexos. É fácil de instalar, confiável e simples de usar.

Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de operação
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade relativa
5% a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Oferece a liberdade para escolher o barramento adequado para a aplicação
  • Suporta barramentos padrão a nível do dispositivo
  • Reduz os custos de fiação
  • Conta com uma interface de nível de controlador nativo
  • Possui capacidade de misturar e combinar tecnologias de barramento para atender aos requisitos da aplicação
  • Profibus DP Master redundante