Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4009

Placa de interface AS-I da série S DeltaV™

Product Description

A interface do sensor do atuador DeltaV™ (AS-i) é uma interface comprovada em campo para atuadores e sensores discretos. É fácil de instalar, confiável e simples de usar e complementa a instrumentação tradicional, bem como outros barramentos mais sofisticados disponíveis com o DeltaV.

Número de portas
2
Número de dispositivos por porta
31
Temperatura de funcionamento
-25 ºC a 70 °C (-13 ºF a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Integração dos sinais do dispositivo AS-I diretamente na lógica de controle
  • Autodetecção dos dispositivos de campo AS-I
  • A interface do barramento DeltaV™ nativo elimina o mapeamento de dados
  • Reduz os custos de fiação
  • Tecnologias de mistura e combinação de barramento para atender aos requisitos da aplicação