Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Damcos-P-Aperio Marine Controllers

Controladores marítimos Aperio

Product Description

Quando se confia no coração de seu sistema, você pode operar com total convicção. Os controladores da Emerson, parte do sistema PD 600, fornecem cálculos precisos e controlam seus módulos de E/S. Quando montada, a comunicação é habilitada automaticamente através da interface Light-Link. A energia é aplicada a todos os dispositivos no mesmo trilho por uma barra de alimentação comum. A montagem, conexão, substituição e inclusão dos dispositivos é simples. Os controladores podem trabalhar independentemente das estações de trabalho para executar funções.

Interface
Ethernet, Light-Link, Modbus, P-NET. (Dependendo do modelo)
Montagem
Calha DIN

Características

  • A montagem, conexão, substituição e a inclusão dos seguintes dispositivos são simplificados:
  • 1) Montagem em trilho DIN, 2) Light-Link, 3) Relógio em tempo real com bateria reserva, 4) Bateria de lítio integrada substituível, 5) Indicadores de estado LED, 6) Baixo consumo de energia, 7) Controle da soma de verificação automática da memória do programa após cada reinício.
  • O software do controlador inclui aplicação do sistema e um número de aplicações de software padronizados, adaptados para um sistema de automação marítimo:
  • Alarme, Tanque, Exaustão, Draft, Trim e Produto Heel.
  • Os controladores são o coração do sistema. Eles são usados para cálculo geral e controle de entrada/saída dos módulos de E/S.
  • O software do controlador inclui aplicações de software e sistemas, adaptados para plataformas de automação marítima.
  • Projetado com um design robusto adequado às severas condições de operações navais e atendendo aos requisitos das principais classificações da indústria, parte do Sistema de Monitoramento e Controle Integrado (ICMS)
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima

Documentação e desenhos