Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Damcos-P-BRC Double-Acting Rotary Actuator

Atuador rotativo Damcos™ BRC de dupla ação

Product Description

Confie em 30 anos de desempenho comprovado. Somente os atuadores Damcos têm a técnica de chaveta helicoidal que entrega torque alto balanceado sem a necessidade de grande deslocamento. O Damcos BRC é um atuador rotativo de dupla ação balanceado que opera em uma pressão de trabalho padrão de 135 bar. Ele mantém uma saída de torque alto constante nos 90 graus de rotação. O atuador BRC tem vários tamanhos de 125 a 32.000 com faixas de torque de 125 a 32.000 Nm.