Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-CTO SIS Smart Junction Boxes

Gabinete de campo DeltaV CTO SIS

Product Description

Os gabinetes de campo DeltaV CTO SIS oferecem uma solução pré-projetada, totalmente certificada (CE, IECEx, ATEX, Classe 1 Divisão 2, NEPSI, CCC) e pronta para uso para execução mais rápida do projeto e custos de instalação reduzidos. Os gabinetes de campo DeltaV CTO SIS são produtos testados em fábrica com o sistema de I/O DeltaV SIS CHARM e vêm prontos para instalação em campo. O Electronic Marshalling da DeltaV SIS elimina as tarefas tradicionais de projeto de I/O e permite que o cabeamento de campo seja iniciado muito antes que as estratégias de controle sejam finalizadas. Os gabinetes de campo DeltaV CTO SIS são projetados para locais comuns, áreas classificadas e ambientes agressivos, desde temperaturas extremas até gases corrosivos.

Material
Invólucro de aço inoxidável SS304 (316L opcional) de 2 mm de espessura
Dimensões
96 I/O – 915 mm (L) x 1220 mm (A) x 475 mm (P)
Acesso
Porta única, articulada à esquerda
Categoria de proteção
IP 66/ IP64 – NEMA/ TIPO 4X
Entrada de cabos
Placa de fundo, com um único prensa-cabos (espessura de 3 mm) (prensa-cabos, armações de trânsito opcionais)
Peso
~165 kg (pode variar de acordo com o hardware adicionado na seleção de opções)
Requisitos de alimentação
Distribuição redundante por meio de terminais (interruptor de desconexão principal opcional)
120 VCA 50/60 Hz (Apenas América do Norte: cCSAus – Haz. Loc: Classe 1 Div.2, localização comum)
100–120 VCA 50/60 Hz
220–240 VCA 50/60 Hz

Configurado com um dos seguintes sistemas de fonte de alimentação interna:
2 x 10 A e distribuição total redundante (primária e secundária) de 24 VDC
2 x 20 A e distribuição total redundante (primária e secundária) de 24 VDC
Rede de controle
Configurado com um dos seguintes sistemas de rede de controle:
FO de modo único redundante com conversor de mídia
FO de vários modos redundante com conversor de mídia
Cobre redundante (RJ45)
Contagem e tipo de E/S
Até 96 I/O de CHARM
SIS - CSLS com CHARMs não IS e IS de I/O
Módulo CHARM Gateway para dist. Solução CHARMS
Placa de identificação
Porta externa: plástico gravado a laser
Especificações ambientais
Instalação para ambiente externo
–20 °C a +50 °C (–4 °F a +122 °F)
–40 °C a +50 °C (–40 °F a +122 °F)
–20 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F) (somente para IECEx, ATEX, CE)
Umidade relativa
5–95% (sem condensação)
Globalmente certificados
Global: IECEx
Europa: Zona 2 - ATEX, CE,
América do Norte: cCSAus - Haz. Loc: Classe 1 Div.2, local comum,
China: Zona 2, 22, NEPSI, CCC
Impacto
10 g ½ em onda senoidal por 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Oferece Electronic Marshalling habilitado pela tecnologia CHARMs
  • Reduz o espaço ocupado do sistema
  • Elimina trechos de cabos de I/O
  • Pacote totalmente documentado
  • Reduz significativamente a engenharia de projeto do gabinete

Documentação e desenhos