Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-HA-CT

Plantweb™ Health Advisor: Torres de resfriamento

Product Description

O Plantweb Health Advisor é uma aplicação pré-configurada que analisa continuamente tanto o processo quanto os dados relativos à condição do ativo, de modo a fornecer uma classificação geral da condição do ativo (0-100%). Informa sobre a indicação da condição das torres de resfriamento para problemas com a bomba/ventilador, alta/baixa eficiência, incorreta descarga e composição, ciclos altos/baixos de concentração e potencial de escala/corrosão.

Compatibilidade do sistema
As aplicações do Plantweb Health Advisor funcionam na plataforma OSIsoft PI

Documentação e desenhos

Características

  • Localize falhas iminentes e tome ações preventivas
  • Combina equipamentos e dados do processo para obter conhecimentos on-line sobre a condição dos ativos essenciais
  • Fornece avisos sobre a degradação das bombas capazes de ocasionar potenciais riscos ambientais e de segurança
  • Reduz o tempo de inatividade não programados e as paradas devido a falhas no equipamento
  • Use a tecnologia wireless para reduzir os custos do monitoramento on-line
  • Use a tecnologia wireless para reduzir os custos do monitoramento on-line