Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-M-series Traditional IO

E/S Tradicional da série M DeltaV™

Product Description

A E/S Tradicional DeltaV™ é um subsistema modular que oferece flexibilidade durante a instalação, pois possibilita a instalação no campo, próximo aos seus dispositivos. A E/S Tradicional está equipada com chaves de proteção de função e cabeamento de campo para garantir que a placa de E/S correta esteja sempre conectada ao bloco de terminais correspondente. Os recursos de modularidade, chaves de proteção e plug-and-play tornam a E/S tradicional DeltaV uma escolha inteligente para o seu sistema de controle de processo.

Temperatura de operação
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Diminui os custos com equipamento de capital
  • Diminui o tempo e as despesas de instalação
  • Aumenta a produtividade
  • Aumenta a disponibilidade do processo