Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-AgileOps EventKPI

AgileOps™ EventKPI

Product Description

Monitore as métricas de alarme e acompanhe os indicadores chave de desempenho com o AgileOps EventKPI. Com poderosos recursos de dashboard e relatórios prontos para uso e personalizáveis, o EventKPI pode agregar dados de alarme da unidade, do local ou da empresa.

Características

  • O AgileOps EventKPI é uma ferramenta de geração de relatórios de alarme com relatórios de análise interativos que podem ser publicados sob demanda, programados ou acionados por um evento. O EventKPI inclui recursos de arquivamento de eventos e integração com sistemas de Business Intelligence (BI). Todos os dashboards do EventKPI foram atualizados para HTML5 para trazer um projeto moderno e responsivo à interface.
  • O AgileOps está em conformidade com os padrões API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 e é projetado para ajudar a atender a esses padrões quando utilizado com os serviços de racionalização de alarmes da Emerson.
  • O AgileOps é compatível com vários sistemas de controle, incluindo DeltaV® e Ovation™ da Emerson, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, MOD 5 da DOW e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. O AgileOps também oferece um conector genérico para outros sistemas não listados.

Documentação e desenhos