Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ControlWave ExpressPAC

ControlWave® ExpressPAC

Product Description

O ControlWave ExpressPAC é uma solução de pacotes pré-projetada e altamente integrada que combina a RTU ControlWave Express com uma variedade de opções geralmente exigidas para aplicações SCADA. Elas incluem um invólucro de classificação Nema 4X (3R com vent de bateria), fonte de alimentação e opções de painel solar com reserva de bateria, opções de entrada de display/teclado do operador e opções de comunicação wireless.

Documentação e desenhos

Características

  • A solução de pacotes pré-projetada de RTU SCADA reduz os custos de integração e manutenção
  • Múltiplas portas de comunicação seriais para conectividade em rede, local e de multifornecedores
  • BSAP integrado, protocolos Modbus e DNP para compatibilidade de rede ampla
  • Relatório por exceção para eficiência de comunicação
  • Recurso Modbus de armazenamento e envio para flexibilidade geográfica com redes de rádio
  • Modos de energia ultrabaixos minimizam o custo de sistemas de alimentação solares/por bateria
  • Faixa de temperatura operacional ampla para localizações externas remotas
  • Processador baseado em ARM de alta velocidade
  • Consumo de energia muito baixo
  • IEC 61131-3 com ACCOL 3
  • Suporte a diversos protocolos
  • Porta de Ethernet de 10/100 Mbps