Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-BLE BLX

Válvula de regulagem ™ tipos BLE e BLX da Fisher

Product Description

A função das válvulas de regulagem BLE e BLX é fazer um desvio nas estações de transmissão, reduzindo a pressão em até 100 bar/1450 psig. O tipo BLX é equipado com um relé de liberação de tipo OS2 para interromper a vazão de pressão em caso de sobrepressão de saída. Os tipos BLE e BLX estão em conformidade com a "Pressure Equipment Directive PED 2014/68-UE" e estão classificados na categoria IV.

Características

  • Robusto
  • Alta precisão
  • Abertura progressiva
Configurações disponíveis
Tipo BLE: válvula de regulagem
Tipo BLX: válvula de regulagem com válvula de corte
Tamanho dos corpos
DN 25, 50 e 80
NPS 1, 2 e 3
Estilos de conexão final
PN 100 N, PN 50 B, PN 20 B
CL600, CL300, CL150
Pressão máxima de operação
Corpo LCC: 100 bar, 1450 psig
Corpo WWC-20: 96,7 bar, 1402 psig
Capacidades de temperaturas
Corpo LCC: Trabalhando -30 a 71 ºC, -22 a 160 ºF
Corpo WCC-20; Trabalhando: -20 a 71 ºC, -4 a 160 ºF
Pesos aproximados
Tipo BLE:
  DN 25: 12 a 14 kg
  DN 50: 22 a 26 kg
  DN 80: 43 a 51 kg

Tipo BLX:
  DN 25: 20 a 22 kg
  DN 50: 36 a 40 kg
  DN 80: 57 a 65 kg

Documentação e desenhos