O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
[
]
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
O interno Cavitrol Hex da Fisher oferece melhor desempenho para aplicações de serviços severos e mantém a eficiência de uma válvula rotativa. O Cavitrol Hex reduz a cavitação e os efeitos de ruído que causam vibração na tubulação
Os tubos em forma de hexagonal separam o fluido, condicionam o padrão de vazão e trabalham para reduzir ou eliminar ruídos e vibrações causadas pela cavitação.
Converta as válvulas Fisher Vee-Ball e CV500 previamente instaladas com o interno anticavitação Cavitrol Hex após modificação mínima no flange de saída do corpo da válvula.
O material do interno Cavitrol Hex padrão é aço inoxidável S31603. O material de liga de cobalto R31233 também está disponível quando uma opção de interno mais resistente à erosão é necessária