Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-EZH EZHSO

Fisher™ séries EZH e EZHSO

Product Description

Os reguladores das séries EZH (mola para fechar) e EZHSO (mola para abrir) são precisos, piloto-operados, de pressão balanceada e vedação macia. Eles foram projetados para uso em transmissão de gás natural de alta pressão/estações de City Gate, sistemas de distribuição de grande capacidade e alimentações de usinas de energia. Eles oferecem uma operação suave e confiável, vedação estanque e longa vida útil.

Desenhos e modelos EZH CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos EZHOSX CAD: Clique aqui

Características

  • Absolutamente nenhum vazamento para a atmosfera — Elimina o incômodo e o desperdício do vazamento de gás para a atmosfera utilizando um sistema de controle piloto-operado, que purga 100% do gás para o sistema a jusante.
  • Vedação de estanque a bolhas — Um plugue metálico afiado e uma vedação macia fornecem um fechamento de estanque a bolhas para uso em aplicações em que o fechamento positivo é necessário, como sistemas de fim de linha.
  • Vida útil longa em aplicações de serviço severas — O design com plugue metálico desvia partículas e detritos da vedação macia, o que proporciona uma excelente resistência à erosão de partículas, prolongando a vida útil.
  • Opções do modo de falha—O design da mola para abrir tipo EZHSO pode ser usado para maximizar o tempo de atividade, enquanto que o design da mola para fechar tipo EZH pode ser utilizado para proteger ativos a jusante. Para muitos clientes, combinar as duas tecnologias com um trabalhador tipo EZHSO e um monitor tipo EZH incorpora o melhor dos dois mundos.
  • Controle preciso de pressão—Fornece um controle de pressão a jusante estável e preciso, independentemente das alterações de carga ou das variações da pressão de entrada.
  • Operação silenciosa— A gaiola opcional Whisper Trim™ reduz os ruídos na fonte para até 8 dBA, eliminando a necessidade de tratamentos caros no trajeto, como isolamento, válvulas enterradas e invólucros que apenas disfarçam o ruído.
  • Classificação de pressão máxima— A classificação da pressão de entrada e de saída iguais de 1500 psig/103 bar permite uma seleção mais fácil e não requer nenhum procedimento especial de partida ou desligamento.
  • Configurações integrais de fechanento rápido—Os tipos EZHOSX e EZHSO-OSX interrompem o serviço de gás, desligando o gás em caso de sobrepressão ou subpressão.
Configurações disponíveis
Tipo EZH (mola para fechar) e EZHSO (mola para abrir): faixa de controle de 14,5 a 1160 psig/1 a 80 bar
Tipo EZHOSX e EZHSO-OSX: Tipo EZH e EZHSO com dispositivo de fechamento rápido tipo OS2
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Tamanhos dos corpos: NPS 1, 2, 3, 4/DN 25, 50, 80, 100
Conexões de extremidade: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, BWE, SWE
Pressões máximas permitidas
Pressão de entrada: 1500 psig/103 bar
Pressão de saída (invólucro): 1500 psig/103 bar
Pressão de emergência do invólucro: 1500 psig/103 bar
Faixa de pressão de saída
14,5 a 1160 psig/1,0 a 80,0 ba
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR): -20 a 180 °F / -29 a 82 °C
Versão de fluorocarbono (FKM): 0 a 180 °F / -18 a 82 °C
Hydrogen Configurations
The EZH was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documentação e desenhos