Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-ADL

Coletores de sedimentos Numatics™ Série ADL

Product Description

Os coletores de sedimento Numatics Série ADL são projetads para remover a água das linhas de ar comprimido. Quando associadas à filtragem coalescente, são um pacote eficiente e econômico para eliminar água e aerossóis de água em sistemas de ar comprimido. Recomendamos os coletores de sedimento para instalações que têm diversas quedas de ar comprimido antes do ponto de uso dos filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs). Com uma câmara de expansão aumentada, a Série ADL é uma das mais eficazes na remoção de água do mercado.

Diâmetro da ligação
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/2 "; 2 "
Ambiente operacional
Interior, exterior

Características

  • Com as válvulas esféricas de quarto de volta nos orifícios de entrada e de dreno, é simples fechar o sistema quando necessário em qualquer aplicação de ponto de uso
  • A válvula esférica robusta da entrada alivia a pressão a jusante quando está fechada
  • A construção resistente garante o uso na maioria dos setores
  • A câmara de expansão tem o triplo do tamanho da porta para remover mais água.

Documentação e desenhos