Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-P320

Válvulas operadas a ar ASCO™ Série P320

Product Description

A Série P320 da ASCO é uma linha de válvulas de operador pneumático de três vias com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar de pilotagem não afetam o funcionamento da válvula.

Atuação da válvula
Pneumática - Travamento
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro de ligação
1/4 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 150 psig
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1, Classe I Div 2, Tipo 4, Tipo 4X

Características

  • Construção do corpo em latão universal (pressão em qualquer orifício) com sede NBR
  • Elemento de vedação exclusivo isola a pressão do ar de pilotagem do fluido da linha principal
  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação

Documentação e desenhos