Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-5111

RSTi-EP Contador de alta velocidade, 1 canal, AB 100 kHz, RSTi-EP com 1 DO, 24 V CC, 0,5 A

Product Description

O sistema remoto de E/S do RSTi-EP é ideal para aplicações de internet em ambiente industrial. Ele apresenta uma faixa de temperatura de funcionamento estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade do tipo “plug and play” e alta densidade de canal.

Número da peça
EP-5111
Módulo especial
1 canal; contador de alta velocidade; 100 kHz
Entrada-Saída
5-11 V – Os codificadores incrementais e outras características de entrada dos sensores tipo 1 e 3 estão de acordo com o padrão EN 61131-2; 0,5A, 24 V CC
Consumo de corrente — Isys e Iin
8 mA, 20,4-28,8 V CC; 35 mA mais corrente de saída de 24 V CC
Redundância do sistema
PNSR
Outras capacidades
Modo de pulso e direção/AB com 1-, 2- e 4-tempos de amostragem

Características

  • Oferece suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação do tipo “plug and play”

Documentação e desenhos