Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-High Pressure Panel

Regulador do painel de alta pressão TESCOM™

Product Description

O painel de alta pressão é uma unidade de suprimento de gás central para o controle de pressão de gases analíticos em instalações de laboratório. O uso de medidores de contato permite o monitoramento da pressão de abastecimento dos cilindros de gás. Este produto é ideal para suprimento de gás central de alta pressão para a distribuição de gases em aplicações de laboratório e adequado para aplicações de ECD (detector de captura eletrônica).