Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-D351

Válvulas solenoide de separação total da ASCO™ Série D351 (DRY)

Product Description

As válvulas solenoide de isolamento total da ASCO Série D351 (DRY) combinam as características tradicionais de resistência e confiabilidade com soluções de construção ideais para o controle de fluidos agressivos e/ou sem contaminação. As válvulas têm modelos normalmente fechados, abertos ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de modelos miniaturizados ou silenciosos com atuador de fechamento. Pelos diversos recursos, as válvulas são versáteis para aplicações nos setores de alimentos, biotecnologia, químico/farmacêutico e fisiológico/médico.

Material do corpo
PA 12 (poliamida)
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
3/2 normalmente fechada; 3/2 normalmente aberta; 3/2 universal
Diâmetro da ligação
Orifício farpado; sub-base
Pressão máxima permitida (PS)
3 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +80 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
EPDM ou FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do fluido, de modo que apenas o corpo e o diafragma entram em contato com as partes molhadas.
  • Volume interno reduzido: 67?l. Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • As peças que estão sujeitas à fricção são revestidas por um material de lubrificação própria baseado em PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos