Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-ASP

Cilindros série ASP da ASCO Numatics

Product Description

A Série ASP da Numatics é uma linha de cilindros pneumáticos resistentes com corpo em aço NFPA para atender às necessidades de aplicações rígidas. Os cilindros usam buchas de haste de ferro fundido extra longas preenchidas com grafite e bandas de desgaste ampliadas padrão (localizadas na traseira do pistão). Além disso, a configuração da junta de pistão “T-seal” comprovada, com nitrilo carboxilado e composto PTFE® de lubrificação automática, aumenta a durabilidade. A Série ASP é projetada para aplicações em equipamentos de análise e diagnóstico, linhas de engarrafamento, equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais e sistemas de despoeiramento.

Orifício
1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
481, 99? Máx.

Características

  • Intercambiável com cilindros em aço NFPA resistentes
  • A banda de desgaste maior oferece maior vida útil do que cilindros concorrentes
  • O design da junta de amortecimento flutuante entrega vazão completa instantânea ao pistão e possibilita a reversão rápida do curso
  • Diversas opções de tamanho de furo e faixa de curso para diversas aplicações
  • Fácil de montar, com mais de 21 estilos de montagem disponíveis
  • Equipado para detetores de posição magnéticos

Documentação e desenhos