Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-MCR

Cilindros sem haste Série MCR da AVENTICS™

Product Description

A Série MCR da AVENTICS é uma linha de cilindros pneumáticos sem haste com acoplamento magnético que são intercambiáveis com produtos concorrentes. Os cilindros possuem pistão e carro que são acoplados usando ímãs de terras raras. Quando o cilindro é pressurizado em uma ponta, o pistão se desloca ao longo do tubo, que, então, move o carro. A Série MCR é adequada para aplicações de ativos de análise e diagnóstico, indústria automotiva, biocombustíveis, engarrafamento e equipamentos para cozinhas comerciais.

Orifício
12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
Máx. de até 2.540 mm (padrão)
Pressão de operação máxima
100 psi (ar)

Características

  • Os modelos de carro padrão economizam 50% de espaço em relação a cilindros convencionais.
  • Intercambiável com os cilindros sem haste de acoplamento magnético da concorrência.
  • Várias opções de choque disponíveis para a desaceleração ideal da carga.
  • Estão disponíveis opções com guia externa que suportam maior carga; o design da chapa final facilita a instalação de amortecedor.

Documentação e desenhos