Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-ACCU

Atuadores série ACCU da AVENTICS™

Product Description

A série ACCU da AVENTICS é uma linha de atuadores lineares pneumáticos econômicos, que contêm um transdutor resistivo linear interno. Os atuadores são ideais para aplicações em que a detecção de posição magnética tradicional não pode ser usada. Além disso, os atuadores da Série ACCU são recomendados quando são necessárias variações no curso ou na velocidade de um cilindro ou quando a aplicação exige monitoramento contínuo de posição.

Orifício
1 1/2", 1-1/16", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8"
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Pressão de operação máxima
100 psi (ar)

Características

  • Monitoramento contínuo da posição através do transdutor resistivo linear interno (LRT)
  • Saída escalável de 4–20 mA ou 0–10 VCC
  • Entrada escalável de 120 VCA ou 12–24 VCC
  • Para aplicações em sistemas de suspensão a ar, equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, engarrafamento e equipamentos para cozinhas comerciais

Documentação e desenhos